Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF PP Giallo

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 1 7/8" x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Codice articolo Essentra :

10149621

Codice articolo precedente:

BL14A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
35 - 349 1,6328 €
350 - 699 0,6515 €
700 - 2799 0,524 €
2800 - 5249 0,4135 €
5250 + 0,3611 €
Confezione standard: 350

Ordina a multipli di 35

Totale ordine:

57,15 €

35 x 1,6328 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 54.0 mm
L 19.0 mm
S 38.1 mm
H 26.7 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1 7/8 in - 12 UNF
Colore Giallo
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci