Menu Ricerca

Tappo di protezione filettato Filettatura UNF PP Giallo

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-1/16-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10149553

Codice articolo precedente:

BL10I

3420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 0,5383 €
600 + 0,5071 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

32,30 €

60 x 0,5383 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 33.3 mm
L 16.8 mm
S 22.1 mm
H 23.1 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1 1/16 in - 12 UNF
Colore Giallo
Materiale PP
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci