Menu Ricerca

Tappo di protezione filettato Filettatura UNF PP Giallo

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 7/8-14 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10149737

Codice articolo precedente:

BL8H

30765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
105 - 1049 0,4045 €
1050 + 0,2881 €
Confezione standard: 1050

Ordina a multipli di 105

Totale ordine:

42,47 €

105 x 0,4045 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 26.9 mm
L 14.2 mm
S 19.1 mm
H 20.3 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 7/8 in - 14 UNF
Colore Giallo
Materiale PP
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci