Menu Ricerca

Tappo di protezione filettato Filettatura UNF PP Giallo

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-5/8-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Codice articolo Essentra :

10149614

Codice articolo precedente:

BL13D

9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,9401 €
500 + 0,8736 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

47,01 €

50 x 0,9401 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 42.8 mm
L 19.6 mm
S 28.6 mm
H 27.2 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1 5/8 in - 12 UNF
Filettatura standard UNF
Colore Giallo
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci