Menu Ricerca

Tappi di chiusura bombati

Disponibile

Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.

La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.

Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.

  • Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
  • Fungono da barriera impedendo l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
  • Si inseriscono perfettamente nell'apertura da sigillare, garantendo una tenuta sicura.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angolo a tre vie
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità HD D Colore Materiale H Tipo Acquista
0,1506 € - 0,239 € 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Bianco
PA
10.3 mm
1
0,2183 € - 0,3979 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
Bianco
PA
11.5 mm
1
0,125 € - 0,2003 € 1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
PA
5.9 mm
1
0,3592 € - 0,7917 € 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
PA
14.3 mm
1
0,2059 € - 0,2343 € 18145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
38.0 mm
Nero
Nylon
11.5 mm
0,2424 € - 0,2763 € 27378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
48.4 mm
Nero
Nylon
11.5 mm
0,214 € - 0,2452 € 7658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
42.7 mm
Nero
Nylon
11.8 mm
1
0,106 € - 0,1287 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
15.1 mm
Nero
Nylon
6.4 mm
0,1186 € - 0,1436 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
22.6 mm
Nero
Nylon
6.4 mm
0,1014 € - 0,1228 € 6030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
9.5 mm
Nero
Nylon
7.9 mm
0,1144 € - 0,1381 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
16.7 mm
Nero
Nylon
10.3 mm
0,2194 € - 0,2519 € 19800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.9 mm
17.0 mm
Nero
Nylon
8.0 mm
0,0869 € - 0,1197 € 30410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.40 mm
7.9 mm
Nero
Nylon
7.9 mm
0,1492 € - 0,1713 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
28.6 mm
Nero
Nylon
11.5 mm
0,1598 € - 0,1842 € 13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
13.0 mm
Nero
Nylon
6.0 mm
Richiedi il lead time qui
Bianco
PA
0,3831 € - 2,1191 € 1920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
42.4 mm
Bianco
Nylon
14.3 mm
10021156 0,1041 € - 0,1261 € 7731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
13.5 mm
Nero
Nylon
6.4 mm
0,1144 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
21.4 mm
Nero
Nylon
6.4 mm
0,2183 € - 0,2183 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
23.5 mm
Nero
Nylon
10.5 mm
1
  • di 9
Tappo di chiusura 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Bianco

10355541

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 30.5 mm 11.5 mm 3.2 mm PA Bianco

10355589

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 6.4 mm 5.9 mm 1.6 mm PA Nero

10355626

Fascia di prezzo
0,2003 € - 0,125 €

Livelli di giacenza
1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • HD
    4.8 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm PA Nero

10355633

Fascia di prezzo
0,7917 € - 0,3592 €

Livelli di giacenza
475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
Tappo di chiusura 38.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Nero

10021101

Fascia di prezzo
0,2343 € - 0,2059 €

Livelli di giacenza
18145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 48.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Nero

10021118

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2424 €

Livelli di giacenza
27378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Nero

10021163

Fascia di prezzo
0,2452 € - 0,214 €

Livelli di giacenza
7658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Colore
    Nero
(DIA) N/A Nero Nylon

10021040

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    13.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 22.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Nero

10021071

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,1186 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.6 mm
  • d1
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Nero

10112151

Fascia di prezzo
0,1228 € - 0,1014 €

Livelli di giacenza
6030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Nero

10112175

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1144 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 17.0 mm 8.0 mm 2.1 mm Nylon Nero

10163016

Fascia di prezzo
0,2519 € - 0,2194 €

Livelli di giacenza
19800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • d1
    12.9 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    12.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Nero

10112144

Fascia di prezzo
0,1197 € - 0,0869 €

Livelli di giacenza
30410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.40 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    6.40 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Nero

10021149

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 13.0 mm 6.0 mm 1.4 mm Nylon Nero

10163009

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1598 €

Livelli di giacenza
13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Bianco

10261859


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Bianco

10261897

Fascia di prezzo
2,1191 € - 0,3831 €

Livelli di giacenza
1920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 13.5 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Nero

10021156

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1041 €

Livelli di giacenza
7731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    11.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 21.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Nero

10021064

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1144 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    21.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon Nero

10163030

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Colore
    Nero