Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | D | Colore | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1293 € - 0,2058 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1464 € - 0,2349 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1376 € - 0,2183 € | 884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
1
|
||
| 0,1768 € - 0,3247 € | 2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1989 € - 0,362 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,125 € - 0,2003 € | 660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Bianco
|
PA
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 0,114 € - 0,1332 € | 25867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2183 € - 0,2293 € | 33270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,2058 € - 0,2169 € | 23704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,1115 € - 0,1303 € | 8248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,1989 € - 0,21 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Nero
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,0975 € - 0,114 € | 20894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2625 € - 0,2763 € | 7085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,0975 € - 0,114 € | 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,1069 € - 0,125 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,2266 € - 0,239 € | 23700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 10103074 | 0,1989 € - 0,2114 € | 16944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 0,0975 € - 0,114 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bianco
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1117 € - 0,1349 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 10021156 | 0,1041 € - 0,1261 € | 7731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare