Menu Ricerca

Tappo di chiusura 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Nero

Questo tappo di chiusura in nylon è progettato per bloccare spessori di lamiere standard. Questo componente è una soluzione semplice e pulita per chiudere i fori di accesso durante la produzione o per un cablaggio opzionale. La gamma è compatibile con tutti i diametri dei fori e gli spessori dei pannelli standard del settore.
Codice articolo Essentra :

10021163

Codice articolo precedente:

PGM-31

8858 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 4999 0,2513 €
5000 - 9999 0,2318 €
10000 + 0,2193 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

50,26 €

200 x 0,2513 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 42.7 mm
d1 38.0 mm
H 11.8 mm
HD 38.0 mm
Colore Nero
Materiale Nylon
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci