Menu Ricerca

Tappo di chiusura 16.7 mm 10.3 mm Nylon Nero

Questo tappo di chiusura in nylon è progettato per bloccare spessori di lamiere standard. Questo componente è una soluzione semplice e pulita per chiudere i fori di accesso durante la produzione o per un cablaggio opzionale. La gamma è compatibile con tutti i diametri dei fori e gli spessori dei pannelli standard del settore.
Codice articolo Essentra :

10112175

Codice articolo precedente:

PGM-26

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 4999 0,1416 €
5000 - 9999 0,131 €
10000 - 19999 0,1242 €
20000 + 0,1173 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

28,32 €

200 x 0,1416 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 16.7 mm
HD 14.3 mm
H 10.3 mm
Spessore pannello 3.2 mm
Materiale Nylon
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci