Menu Ricerca

Tappi di chiusura bombati

Disponibile

Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.

La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.

Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.

  • Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
  • Fungono da barriera impedendo l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
  • Si inseriscono perfettamente nell'apertura da sigillare, garantendo una tenuta sicura.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità HD D Colore Materiale H Tipo Acquista
0,1453 € - 0,1794 € 75900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
33.3 mm
Nero
Nylon 6
11.5 mm
0,1457 € - 0,22 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Trasparente
Copoliestere
10.3 mm
2
0,165 € - 0,2475 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
Trasparente
Copoliestere
10.3 mm
2
0,1471 € - 0,22 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
Trasparente
Copoliestere
10.3 mm
2
0,1221 € - 0,1828 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Trasparente
Copoliestere
8.0 mm
2
0,1286 € - 0,1925 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Trasparente
Copoliestere
8.0 mm
2
0,2553 € - 0,3153 € 9409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
55.1 mm
Nero
Nylon 6
11.9 mm
0,2552 € - 0,315 € 4273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
33.3 mm
Bianco
Nylon 6
11.5 mm
0,3724 € - 0,6309 € 1009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
48.4 mm
Bianco
Nylon 6
11.5 mm
1
0,1936 € - 0,239 € 8163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
25.8 mm
Bianco
Nylon 6
11.5 mm
1
0,1926 € - 0,2025 € 11657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
20.0 mm
Bianco
Nylon 6
10.3 mm
1
0,1897 € - 0,2832 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Trasparente
Copoliestere
10.3 mm
2
0,2237 € - 0,2351 € 19270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
22.6 mm
Nero
Nylon
10.6 mm
0,0999 € - 0,1168 € 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
9.5 mm
Bianco
Nylon
8.0 mm
1
0,106 € - 0,1242 € 39219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
9.5 mm
Nero
PA
8.0 mm
1
0,0999 € - 0,1168 € 19894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
8.0 mm
Bianco
Nylon
8.0 mm
1
0,106 € - 0,1242 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
8.0 mm
Nero
PA
8.0 mm
1
0,1572 € - 0,1657 € 2003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
16.7 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,1168 € - 0,1365 € 8867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
13.5 mm
Nero
PA
10.3 mm
1
0,106 € - 0,1242 € 16520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
12.0 mm
Nero
PA
10.0 mm
1
  • di 9
Tappo di chiusura 33.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10308943

Fascia di prezzo
0,1794 € - 0,1453 €

Livelli di giacenza
75900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 12.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliestere Trasparente

10309032

Fascia di prezzo
0,22 € - 0,1457 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
Tappo di chiusura 14.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliestere Trasparente

10309056

Fascia di prezzo
0,2475 € - 0,165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
Tappo di chiusura 11.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliestere Trasparente

10309049

Fascia di prezzo
0,22 € - 0,1471 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    11.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
Tappo di chiusura 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Copoliestere Trasparente

10309018

Fascia di prezzo
0,1828 € - 0,1221 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
Tappo di chiusura 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Copoliestere Trasparente

10309025

Fascia di prezzo
0,1925 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
Tappo di chiusura 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon 6 Nero

10308998

Fascia di prezzo
0,3153 € - 0,2553 €

Livelli di giacenza
9409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 33.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Bianco

10308950

Fascia di prezzo
0,315 € - 0,2552 €

Livelli di giacenza
4273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • d1
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    30.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 48.4 mm 11.8 mm 3.2 mm Nylon 6 Bianco

10308981

Fascia di prezzo
0,6309 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
1009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo a scatto 28.6 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon 6 Bianco

10308936

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1936 €

Livelli di giacenza
8163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 19.8 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon 6 Bianco

10308899

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1926 €

Livelli di giacenza
11657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Copoliestere Trasparente

10309063

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
Tappo di chiusura 22.6 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Nero

10102688

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
19270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.6 mm
  • d1
    20.6 mm
  • H
    10.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Bianco

10103319

Fascia di prezzo
0,1168 € - 0,0999 €

Livelli di giacenza
23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Nero

10102626

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
39219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    8.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Bianco

10103302

Fascia di prezzo
0,1168 € - 0,0999 €

Livelli di giacenza
19894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 8.0 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Nero

10102619

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.0 mm
  • d1
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Nero

10102664

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
2003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Nero

10102640

Fascia di prezzo
0,1365 € - 0,1168 €

Livelli di giacenza
8867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 12.0 mm 10.0 mm 3.2 mm PA Nero

10102633

Fascia di prezzo
0,1242 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
16520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • Colore
    Nero