Menu Ricerca

Tappo di chiusura 13.5 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Nero

Questo tappo di chiusura in nylon è progettato per bloccare spessori di lamiere standard. Questo componente è una soluzione semplice e pulita per chiudere i fori di accesso durante la produzione o per un cablaggio opzionale. La gamma è compatibile con tutti i diametri dei fori e gli spessori dei pannelli standard del settore.
Codice articolo Essentra :

10021156

Codice articolo precedente:

PGM-3

7731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1261 €
5000 - 9999 0,1163 €
10000 - 19999 0,1101 €
20000 + 0,1041 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

126,10 €

1000 x 0,1261 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 13.5 mm
d1 11.9 mm
H 6.4 mm
HD 11.9 mm
Colore Nero
Materiale Nylon
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci