Menu Ricerca

(DIA) N/A Nero Nylon

Questo tappo di chiusura in nylon è progettato per bloccare spessori di lamiere standard. Questo componente è una soluzione semplice e pulita per chiudere i fori di accesso durante la produzione o per un cablaggio opzionale. La gamma è compatibile con tutti i diametri dei fori e gli spessori dei pannelli standard del settore.
Codice articolo Essentra :

10021040

Codice articolo precedente:

PGM-11

3765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1319 €
5000 - 9999 0,1216 €
10000 - 19999 0,1152 €
20000 + 0,1087 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

65,95 €

500 x 0,1319 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.1 mm
HD 13.5 mm
H 6.4 mm
Spessore pannello 1.6 mm
Materiale Nylon
Colore Nero
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci