Menu Ricerca

Tappi di chiusura bombati

Disponibile

Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.

La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.

Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.

  • Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
  • Fungono da barriera impedendo l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
  • Si inseriscono perfettamente nell'apertura da sigillare, garantendo una tenuta sicura.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità HD D Colore Materiale H Tipo Acquista
0,1144 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
21.4 mm
Nero
Nylon
6.4 mm
0,2183 € - 0,2183 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
23.5 mm
Nero
Nylon
10.5 mm
1
0,214 € - 0,2452 € 9258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
42.7 mm
Nero
Nylon
11.8 mm
1
0,106 € - 0,1287 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
15.1 mm
Nero
Nylon
6.4 mm
0,1598 € - 0,1842 € 22900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
13.0 mm
Nero
Nylon
6.0 mm
10021156 0,1041 € - 0,1261 € 3731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
13.5 mm
Nero
Nylon
6.4 mm
0,2424 € - 0,2763 € 22578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
48.4 mm
Nero
Nylon
11.5 mm
0,1202 € - 0,1463 € 83600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
20.0 mm
Nero
Nylon
10.3 mm
0,1014 € - 0,1228 € 7030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
9.5 mm
Nero
Nylon
7.9 mm
0,1144 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
14.3 mm
16.7 mm
Nero
Nylon
10.3 mm
Richiedi il lead time qui
25.5 mm
28.0 mm
Nero
Nylon
12.7 mm
1
0,1186 € - 0,1436 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
22.6 mm
Nero
Nylon
6.4 mm
0,3703 € - 0,7928 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
25.8 mm
Bianco
Nylon
14.3 mm
Richiedi il lead time qui
Bianco
PA
0,1679 € - 0,1923 € 36967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.8 mm
31.0 mm
Nero
Nylon
11.8 mm
2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
10021125 0,3075 € - 0,3332 € 1237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
55.1 mm
Nero
Nylon
11.9 mm
10112182 0,1171 € - 0,1422 € 129915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
18.2 mm
Nero
Nylon
10.3 mm
Richiedi il lead time qui
Bianco
PA
0,6574 € - 1,9382 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
38.1 mm
Bianco
Nylon
14.3 mm
  • di 9
Tappo di chiusura 21.4 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Nero

10021064

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1144 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    21.4 mm
  • d1
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 23.5 mm 10.5 mm 3.2 mm Nylon Nero

10163030

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • HD
    19.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 42.7 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Nero

10021163

Fascia di prezzo
0,2452 € - 0,214 €

Livelli di giacenza
9258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.7 mm
  • d1
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    38.0 mm
  • Colore
    Nero
(DIA) N/A Nero Nylon

10021040

Fascia di prezzo
0,1287 € - 0,106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    13.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 13.0 mm 6.0 mm 1.4 mm Nylon Nero

10163009

Fascia di prezzo
0,1842 € - 0,1598 €

Livelli di giacenza
22900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 13.5 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Nero

10021156

Fascia di prezzo
0,1261 € - 0,1041 €

Livelli di giacenza
3731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    11.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 48.4 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Nero

10021118

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2424 €

Livelli di giacenza
22578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    48.4 mm
  • d1
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • HD
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Nero

10021132

Fascia di prezzo
0,1463 € - 0,1202 €

Livelli di giacenza
83600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 9.5 mm 8.0 mm 1.6 mm Nylon Nero

10112151

Fascia di prezzo
0,1228 € - 0,1014 €

Livelli di giacenza
7030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • HD
    7.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 16.7 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Nero

10112175

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1144 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.7 mm
  • d1
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    14.3 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon Nero

10163054


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • d1
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • HD
    25.5 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 22.6 mm 6.4 mm 1.6 mm Nylon Nero

10021071

Fascia di prezzo
0,1436 € - 0,1186 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.6 mm
  • d1
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • HD
    19.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Bianco

10261866

Fascia di prezzo
0,7928 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo di chiusura 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Bianco

10261903


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo di chiusura 31.0 mm 11.5 mm 3.2 mm Nylon Nero

10021170

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,1679 €

Livelli di giacenza
36967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • d1
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • HD
    27.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Bianco

10261842


Livelli di giacenza
2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo di chiusura 55.1 mm 11.9 mm 3.2 mm Nylon Nero

10021125

Fascia di prezzo
0,3332 € - 0,3075 €

Livelli di giacenza
1237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm Nylon Nero

10112182

Fascia di prezzo
0,1422 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
129915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.2 mm
  • d1
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    15.9 mm
  • Colore
    Nero
Tappo di chiusura 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Bianco

10261859


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo di chiusura 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nylon Bianco

10261880

Fascia di prezzo
1,9382 € - 0,6574 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Colore
    Bianco