Menu Ricerca

Tappo di chiusura 28.0 mm 12.7 mm 3.2 mm Nylon Nero

Questo tappo di chiusura in nylon è progettato per bloccare spessori di lamiere standard. Questo componente è una soluzione semplice e pulita per chiudere i fori di accesso durante la produzione o per un cablaggio opzionale. La gamma è compatibile con tutti i diametri dei fori e gli spessori dei pannelli standard del settore.
Codice articolo Essentra :

10163054

Codice articolo precedente:

PGM-25

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 6200

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.0 mm
d1 25.5 mm
H 12.7 mm
HD 25.5 mm
Colore Nero
Materiale Nylon
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci