Menu Ricerca

Tappo di chiusura 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Bianco

Questo tappo di chiusura a cupola è realizzato in nylon nero ed è stabilizzato al calore secondo UL94 -V2 per inserirsi in un pannello con spessore di 6,4 mm. Facile da inserire nei fori di un pannello per tappare e proteggere da bordi taglienti. Il profilo comprende uno sfiato per agevolare la ventilazione.
Codice articolo Essentra :

10261842

Codice articolo precedente:

466871

2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 7000

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Materiale PA
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci