Menu Ricerca

Ruote per alte temperature

Disponibile

Le ruote per alte temperature sono ideali per attrezzature come forni alimentari e applicazioni che opernao con calore elevato come forni industriali e autoclavi. Sono adatte anche ad altre applicazioni che richiedono una buona resistenza alle alte temperature. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, fisse e girevoli. Le ruote sono disponibili in numerosi materiali e colori come materiale termoplastico, acciaio inossidabile e gomma, e in diverse dimensioni e capacità di carico.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Materiale ruota Capacità di carico Acquista
49,7577 € - 96,8888 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Fenolico
120.0 kg
43,1114 € - 83,918 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
Plastica
150.0 kg
25,4661 € - 49,5906 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
Fenolico
100.0 kg
30,7445 € - 59,8337 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
Fenolico
100.0 kg
19,1376 € - 56,2936 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
Termoplastico
152.9 kg
15,462 € - 45,4701 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
Termoplastico
101.8 kg
28,4922 € - 83,773 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
Ruota con piastra fissa
PA
15.0 kg
29,7082 € - 57,8025 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
Fenolico
150.0 kg
24,485 € - 71,9629 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
Polimero termoplastico
100.0 N
23,3244 € - 68,5679 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
Termoplastico
34,9866 € - 102,8664 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
Gomma
150.00 N
38,3028 € - 74,5164 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Piastra fissa
Fenolico
100.0 kg
30,855 € - 90,7371 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
Gomma
100.0 N
19,2067 € - 56,4386 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
Termoplastico
40,9558 € - 79,7686 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
Fenolico
34,9451 € - 113,1095 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
Fenolico
150.0 kg
63,3959 € - 123,4396 € 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
Fenolico
100.0 kg
3,634 € - 7,0802 € 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota girevole con piastra
Plastica
40.0 kg
35,4011 € - 114,5313 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
Fenolico
69,1579 € - 223,8396 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
Fenolico
150.0 kg
  • di 2
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per bullone Nero

10277522

Fascia di prezzo
96,8888 € - 49,7577 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    120.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 35.0 mm Nero

10277560

Fascia di prezzo
83,918 € - 43,1114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    150.0 kg
  • Materiale ruota
    Plastica
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 35.0 mm Nero

10277454

Fascia di prezzo
49,5906 € - 25,4661 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Nero

10277416

Fascia di prezzo
59,8337 € - 30,7445 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 50.0 mm Nero

10209011

Fascia di prezzo
56,2936 € - 19,1376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    50.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    152.9 kg
  • Materiale ruota
    Termoplastico
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 45.0 mm Nero

10208991

Fascia di prezzo
45,4701 € - 15,462 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    45.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    101.8 kg
  • Materiale ruota
    Termoplastico
Ruota con piastra fissa 35.0 mm Nero

10209059

Fascia di prezzo
83,773 € - 28,4922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    15.0 kg
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 35.0 mm Nero

10277461

Fascia di prezzo
57,8025 € - 29,7082 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    150.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 35.0 mm Bianco

10209035

Fascia di prezzo
71,9629 € - 24,485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 N
  • Materiale ruota
    Polimero termoplastico
Rotella 100.0 mm 152.9 kg Fissaggio a vite 100.0 mm Nero

10209004

Fascia di prezzo
68,5679 € - 23,3244 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    50.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Materiale ruota
    Termoplastico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
Rotella 100.0 mm 150.00 N Fissaggio a vite Bianco

10209042

Fascia di prezzo
102,8664 € - 34,9866 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    150.00 N
  • Materiale ruota
    Gomma
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 35.0 mm Nero

10277553

Fascia di prezzo
74,5164 € - 38,3028 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 80.0 mm 100.0 N Fissaggio a vite Bianco

10209028

Fascia di prezzo
90,7371 € - 30,855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 N
  • Materiale ruota
    Gomma
Rotella 80.0 mm 101.8 kg Fissaggio a vite 100.0 mm Nero

10208984

Fascia di prezzo
56,4386 € - 19,2067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    45.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Materiale ruota
    Termoplastico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
Rotella 100.0 mm 150.0 kg Fissaggio a vite 100.0 mm Nero

10277409

Fascia di prezzo
79,7686 € - 40,9558 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Materiale ruota
    Fenolico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
Rotella 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Fissaggio a vite Nero

10277386

Fascia di prezzo
113,1095 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    150.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Fissaggio a vite Nero

10277492

Fascia di prezzo
123,4396 € - 63,3959 €

Livelli di giacenza
43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Capacità di carico
    100.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico
Rotella 60.0 mm 40.0 kg Foro per vite Nero

10277591

Fascia di prezzo
7,0802 € - 3,634 €

Livelli di giacenza
177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    60.0 mm
  • Larghezza ruota
    21.5 mm
  • Altezza totale
    79.0 mm
  • Capacità di carico
    40.0 kg
  • Materiale ruota
    Plastica
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Fissaggio a vite 100.0 mm Nero

10277393

Fascia di prezzo
114,5313 € - 35,4011 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    80.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    108.0 mm
  • Materiale ruota
    Fenolico
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
Rotella 100.0 mm 150.0 kg Fissaggio a vite Nero

10277508

Fascia di prezzo
223,8396 € - 69,1579 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro ruota
    100.0 mm
  • Larghezza ruota
    35.0 mm
  • Altezza totale
    127.0 mm
  • Capacità di carico
    150.0 kg
  • Materiale ruota
    Fenolico