Menu Ricerca

Rotella 40.0 mm 25.0 kg Foro per vite Nero

Ruota girevole con montaggio a vite, anello in polipropilene nero e alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10277577

Codice articolo precedente:

494721

189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
11 - 109 6,2757 €
110 + 2,9884 €
Confezione standard: 110

Ordina a multipli di 11

Totale ordine:

69,03 €

11 x 6,2757 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro ruota 40.0 mm
Larghezza ruota 17.5 mm
Altezza totale 62.0 mm
Capacità di carico 25.0 kg
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio zincato
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci