Menu Ricerca

Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per vite Nero

Ideale per pannelli elettronici o applicazioni per negozi che richiedono ruote per impieghi leggeri. Disponibile con e senza freno.
Codice articolo Essentra :

10277584

Codice articolo precedente:

494722

380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 5,9188 €
100 + 3,0309 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

59,19 €

10 x 5,9188 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro ruota 50.0 mm
Larghezza ruota 17.0 mm
Altezza totale 67.0 mm
Capacità di carico 35.0 kg
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio zincato
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci