Menu Ricerca

Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite 47.0 mm Nero

Ruota girevole con freno. Anello in polipropilene nero e alloggiamento in acciaio zincato. Montaggio a vite.
Codice articolo Essentra :

10277638

Codice articolo precedente:

494727

91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 15,0796 €
40 + 7,7473 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,08 €

1 x 15,0796 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro ruota 80.0 mm
Larghezza ruota 20.0 mm
Altezza totale 99.0 mm
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio zincato
Tipo rotella Ruota girevole con piastra e freno
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci