494715
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 86,9649 € |
20 + | 44,6728 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro ruota | 80.0 mm |
---|---|
Diametro ruota | 3.15 in |
Larghezza ruota | 35.0 mm |
Larghezza ruota | 1.378 in |
Altezza totale | 108.0 mm |
Altezza totale | 4.252 in |
Capacità di carico | 100.0 kg |
Capacità di carico | 100.0 kg |
Intervallo temperatura | -25 - 260 °C |
Intervallo temperatura | -13 - 500 °F |
Materiale ruota | Fenolico |
Materiale alloggiamento ruota | Acciaio inossidabile |
Tipo rotella | Ruota con foro per montaggio a vite |
Tipo di montaggio | Bolt Hole |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare