Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.
Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5849 € - 0,609 € | 5778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 1,0806 € - 1,2024 € | 1632 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,1017 € - 3,1017 € | 712 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 7,5773 € - 15,0201 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,9742 € - 2,9742 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,1386 € - 2,1386 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Bianco
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,7251 € - 0,8483 € | 552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2,606 € - 2,606 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,076 € - 11,5401 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 23,5676 € - 26,2019 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.236 in
260.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 33,326 € - 97,9726 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
229.4 kg
229.4 kg
|
||
| 104,5529 € - 307,3616 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
968.7 kg
968.7 kg
|
||
| 2,3511 € - 2,606 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1,4871 € - 1,4871 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10,325 € - 19,5707 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 4,688 € - 8,8633 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,9742 € - 2,9742 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 4,0223 € - 4,0223 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 24,5165 € - 53,0611 € | Richiedi il lead time qui |
10.236 in
260.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 6,3167 € - 6,3167 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
80.0 kg
80.0 kg