Menu Ricerca

Ruota 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Ghisa Rosso

Le gomme per ruote in poliuretano rosso sono ideali per applicazioni gravose come trolley, apparecchiature di sollevamento e cancelli automatici.
Codice articolo Essentra :

10209189

Codice articolo precedente:

1337470

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 1 307,3616 €
2 - 7 146,3627 €
8 + 104,5529 €
Confezione standard: 2

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

307,36 €

1 x 307,3616 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Ghisa
Colore Rosso
Capacità di carico 968.7 kg
Diametro ruota 200.0 mm
Larghezza ruota 50.0 mm
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci