Menu Ricerca

Ruota 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plastica Grigio

Le ruote in gomma naturale grigia sono adatte per applicazioni gravose come carrelli, armadi, attrezzature per rifiuti e postazioni di lavoro.
Codice articolo Essentra :

10270448

Codice articolo precedente:

491143

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
48 + 2,5424 €
Confezione standard: 48

Ordina a multipli di 48

Totale ordine:

122,04 €

48 x 2,5424 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Plastica
Colore Grigio
Capacità di carico 60.0 kg
Diametro ruota 60.0 mm
Larghezza ruota 20.0 mm
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci