Menu Ricerca

Ruota 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plastica Nero

I piedini di gomma naturale nera sono adatti per applicazioni gravose come trolley, armadi, attrezzature per rifiuti e postazioni di lavoro.
Codice articolo Essentra :

10278147

Codice articolo precedente:

494783

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 1 53,0611 €
2 - 19 27,2642 €
20 - 39 25,9045 €
40 + 24,5165 €
Confezione standard: 2

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

53,06 €

1 x 53,0611 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Plastica
Colore Nero
Capacità di carico 100.0 kg
Diametro ruota 260.0 mm
Larghezza ruota 85.0 mm
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci