Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.
Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7134 € - 2,3904 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 12,3392 € - 17,2583 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 1,1206 € - 2,2198 € | 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 2,6944 € - 5,6583 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
56.1 kg
56.1 kg
|
||
| 3,3162 € - 9,7208 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 3,9242 € - 3,9242 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 23,9185 € - 51,7669 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.236 in
260.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 1,6581 € - 1,6581 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,2471 € - 3,2471 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
Plastica
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 53,8616 € - 158,3475 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
458.9 kg
458.9 kg
|
||
| 10,0731 € - 19,0934 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 25,245 € - 74,2553 € | 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Rosso
|
Ghisa
|
163.1 kg
163.1 kg
|
||
| 10,9022 € - 15,241 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Blu
|
Plastica
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 1,0087 € - 1,9992 € | 1527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Nero
|
Ottone
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 1,5476 € - 3,2499 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Rosso
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 0,8801 € - 1,2339 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 4,85 € - 6,7845 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
81.6 kg
81.6 kg
|
||
| 1,4785 € - 2,0864 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Grigio
|
Plastica
|
61.2 kg
61.2 kg
|
||
| 0,3357 € - 0,6645 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Nero
|
Polimero
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 7,3925 € - 14,6537 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare