Menu Ricerca

Ruota 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Rosso

Le gomme per ruote in poliuretano rosso sono ideali per applicazioni gravose come trolley, apparecchiature di sollevamento e cancelli automatici.
Codice articolo Essentra :

10209103

Codice articolo precedente:

1337462

108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
12 - 119 3,2499 €
120 + 1,5476 €
Confezione standard: 120

Ordina a multipli di 12

Totale ordine:

39,00 €

12 x 3,2499 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide 6
Colore Rosso
Capacità di carico 50.1 kg
Diametro ruota 40.0 mm
Larghezza ruota 18.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci