Menu Ricerca

Ruota 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Ottone Nero

Ruota in polimero termoplastico nero.
Codice articolo Essentra :

10292341

Codice articolo precedente:

499617

1527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 599 1,9992 €
600 + 1,0087 €
Confezione standard: 600

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

119,95 €

60 x 1,9992 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Polimero termoplastico
Colore Nero
Capacità di carico 12.0 kg
Diametro ruota 40.0 mm
Larghezza ruota 9.6 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci