Menu Ricerca

Ruota 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plastica Blu

Anello in gomma elastica blu.
Codice articolo Essentra :

10209202

Codice articolo precedente:

1337472

96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
36 - 143 17,6898 €
144 + 12,6477 €
Confezione standard: 36

Ordina a multipli di 36

Totale ordine:

636,83 €

36 x 17,6898 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Plastica
Colore Blu
Capacità di carico 152.3 kg
Diametro ruota 100.0 mm
Larghezza ruota 36.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci