Menu Ricerca

Ruota 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Plastica Grigio

Ruote in poliammide grigio chiaro adatte per vetrine, attrezzature per ristorazione, carrelli, apparecchiature da ufficio e medicali.
Codice articolo Essentra :

10209233

Codice articolo precedente:

1337475

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 399 1,2647 €
400 + 0,9021 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

126,47 €

100 x 1,2647 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Plastica
Colore Grigio
Capacità di carico 40.8 kg
Diametro ruota 50.0 mm
Larghezza ruota 18.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci