Menu Ricerca

Ruota 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Plastica Grigio

Ruote in poliammide grigio chiaro adatte per vetrine, attrezzature per ristorazione, carrelli, apparecchiature da ufficio e medicali.
Codice articolo Essentra :

10209257

Codice articolo precedente:

1337477

51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
60 - 239 2,4502 €
240 + 1,7562 €
Confezione standard: 60

Ordina a multipli di 60

Totale ordine:

147,01 €

60 x 2,4502 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota (nome esteso) Plastica
Colore Grigio
Capacità di carico 61.2 kg
Diametro ruota 80.0 mm
Larghezza ruota 27.0 mm
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci