Le protezioni per le valvole delle bombole del gas sono state progettate in collaborazione con le principali aziende europee del gas. Coprono le filettature delle valvole delle bombole di gas industriali e GPL durante lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto. Presentano una valvola di sfiato che consente la fuoriuscita sicura del gas in caso di apertura involontaria della valvola.
Materiale: HDPE, LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0084, SR1060
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | d | Tipo | Apertura sfiato | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10073025 | 0,1381 € - 0,1825 € | 113250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Con deflettore di ventilazione
|
|
| 0,114 € - 0,1836 € | 139750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
| 0,2183 € - 0,2542 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
| 0,2307 € - 0,2722 € | 2939 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
| 0,1575 € - 0,2083 € | 100395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
| 0,2349 € - 0,2473 € | 6431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tubolare
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
| 0,1727 € - 0,2144 € | 25625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
| 0,4076 € - 1,0823 € | 2475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
Tubolare
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
| 0,1409 € - 0,1547 € | 1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Tubolare
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
| 0,4615 € - 0,4863 € | 15031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
Tubolare
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
| 0,1298 € - 0,2066 € | 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
| 0,1671 € - 0,4642 € | 18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
| 0,1975 € - 0,2144 € | 21800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
| 0,1506 € - 0,2028 € | 11600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
| 0,192 € - 0,4816 € | 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
| 0,1326 € - 0,2083 € | 61800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
| 10073599 | 0,2349 € - 0,2473 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tubolare
|
Senza apertura di ventilazione
|
|
| 0,08 € - 0,08 € | 1671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tubolare
|
Con deflettore di ventilazione
|
||
| 0,1906 € - 0,4758 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
| 0,1312 € - 0,1451 € | 133300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Senza apertura di ventilazione
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare