Menu Ricerca

Cappuccio per valvola bombola del gas 25.4 mm (DIA) A spingere Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

Questa protezione per valvola della bombola del gas in LDPE giallo ha caratteristiche antimanomissione e funge anche da scudo contro l'ingresso di polvere e sporcizia.
Codice articolo Essentra :

10072080

Codice articolo precedente:

10783

18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,4642 €
2000 + 0,1671 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

92,84 €

200 x 0,4642 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 25.4 mm
Apertura sfiato Senza apertura di ventilazione
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Giallo
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci