Menu Ricerca

Cappuccio per valvola bombola del gas 21.8 mm Con deflettore di ventilazione HDPE Giallo

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Compatible to fit BS 8 Valves and CO2 gas.
Codice articolo Essentra :

10074305

Codice articolo precedente:

110589

15031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,4863 €
5000 + 0,4615 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

243,15 €

500 x 0,4863 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 21.8 mm
Apertura sfiato Con deflettore di ventilazione
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Tipo 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci