Menu Ricerca

Tappo per valvola bombola del gas LDPE Giallo

Gas Cylinder Valve Plug is designed to protect industrial gas valves from the ingress of dust, dirt and other contaminants. It is a unique vent flap that allows the safe release of gas following the accidental opening of the valve. Compatible with BS 2,3,4 valves and major gases N2, O2, H2, He, C2H2, and Ar. Yellow and made from LDPE material.
Codice articolo Essentra :

10073025

Codice articolo precedente:

110004

148250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,1825 €
2500 + 0,1381 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

45,63 €

250 x 0,1825 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 22.2 mm
Apertura sfiato Con deflettore di ventilazione
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Giallo
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci