Menu Ricerca

Tappo per valvola bombola del gas LDPE Giallo

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust.
Codice articolo Essentra :

10074275

Codice articolo precedente:

110583

2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2542 €
5000 - 9999 0,2432 €
10000 + 0,2183 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

127,10 €

500 x 0,2542 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 30.0 mm
Apertura sfiato Senza apertura di ventilazione
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Colore Giallo
Tipo 4 - Impieghi gravosi
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci