Menu Ricerca

Cappuccio per valvola bombola del gas 21.8 mm Senza apertura di ventilazione LDPE Giallo

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Compatible to fit BS 8 Valves and CO2 gas.
Codice articolo Essentra :

10072073

Codice articolo precedente:

10781

130700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,1451 €
2000 - 19999 0,138 €
20000 + 0,1312 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

29,02 €

200 x 0,1451 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 21.8 mm
Apertura sfiato Senza apertura di ventilazione
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Giallo
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci