Menu Ricerca

Cappuccio per valvola bombola del gas 38.0 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Fitted with a vent flap to allow safe release of gas following accidental opening of valve.
Codice articolo Essentra :

10074299

Codice articolo precedente:

110588

2315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 1,0823 €
800 + 0,4076 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

86,58 €

80 x 1,0823 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 38.0 mm
Apertura sfiato Con deflettore di ventilazione
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Giallo
Tipo 5
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci