Menu Ricerca

Cappuccio per valvola bombola del gas 21.7 mm Con deflettore di ventilazione LDPE Giallo

This yellow LDPE gas cylinder valve protector is a temper evident protection that also performs a shield from ingress of dirt and dust. Supplied with vent strip.
Codice articolo Essentra :

10073278

Codice articolo precedente:

110048

29600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,2028 €
2000 + 0,1506 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

40,56 €

200 x 0,2028 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 21.7 mm
Apertura sfiato Con deflettore di ventilazione
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Colore Giallo
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci