Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro minimo cavo compatibile | Lunghezza filettatura di montaggio | Materiale | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4785 € - 6,5434 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Verde
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,5158 € - 3,0317 € | 1067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Grigio
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,2473 € - 8,4946 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
Grigio
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,2473 € - 8,4946 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,0973 € - 1,0973 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Grigio
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8412 € - 5,5944 € | 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG13
|
Nero
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,9985 € - 52,8529 € | Richiedi il lead time qui |
M50
|
Verde
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,0927 € - 18,2422 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
Verde
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,705 € - 0,9395 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,705 € - 0,9395 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Nero
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11,6421 € - 23,2985 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Nero
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,5158 € - 3,0317 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Nero
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,3652 € - 3,1725 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Verde
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,3991 € - 8,9525 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Verde
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 27,6626 € - 36,8745 € | Richiedi il lead time qui |
M63
|
Verde
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6978 € - 0,9309 € | 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Grigio
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0382 € - 1,3857 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Grigio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4597 € - 7,8797 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
Grigio
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10304341 | 2,1103 € - 2,8184 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
| 16,061 € - 21,4289 € | Richiedi il lead time qui |
M50
|
Nero
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm