10304426
551802
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 49 | 6,5434 € |
| 50 - 249 | 3,30 € |
| 250 - 499 | 2,9884 € |
| 500 + | 2,4785 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Verde |
|---|---|
| Modulo pressacavo | ATEX - Bassa tensione |
| Antideflagrante secondo ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.236 - 0.512 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 6.0 - 13.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.394 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 10.0 mm |
| Classe di protezione DIN | DIN40050-T9 |
| Classe di protezione norma EN | EN60529 |
| Codice doganale | 3917400099 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | M20 |
| Materiale | Nylon |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare