Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10304457
551805
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 5 - 9 | 18,2422 € |
| 10 - 49 | 12,1662 € |
| 50 - 99 | 10,934 € |
| 100 + | 9,0927 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Verde |
|---|---|
| Modulo pressacavo | ATEX - Bassa tensione |
| Antideflagrante secondo ATEX | II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 17.0 - 28.0 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.669 - 1.102 in |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 12.0 mm |
| Lunghezza filettatura di montaggio | 0.472 in |
| Classe di protezione DIN | DIN40050-T9 |
| Classe di protezione norma EN | EN60529 |
| Codice doganale | 3917400099 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Dimensioni filettatura | M40 |
| Materiale | Nylon |