Menu Ricerca

Pressacavo M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6;EPDM Grigio

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M20 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 6-13 mm.
Codice articolo Essentra :

10301395

Codice articolo precedente:

550923

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,3857 €
250 - 499 1,2455 €
500 + 1,0382 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

69,29 €

50 x 1,3857 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Modulo pressacavo Multi Slot
Intervallo diametro cavo compatibile 6.0 - 13.0 mm
Lunghezza filettatura di montaggio 10.0 mm
Lunghezza totale 45.0 mm
Codice doganale 3917400099
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Dimensioni filettatura M20
Materiale Nylon 6/6;EPDM

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci