Questi portagiunti per fibra ottica sono realizzati in nylon o polipropilene (PP). Sono disponibili in una varietà di configurazioni di slot e metodi di montaggio, e possono accogliere fino a 24 connessioni. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2. Le opzioni di colore sono nero, blu, verde, naturale, rosso e giallo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Numero di feritoie | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4766 € - 1,4766 € | 2570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.581 in
14.75 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2844 € - 0,344 € | 1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
|
|
||
| 1,6028 € - 1,6028 € | 10188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,7229 € - 2,7229 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,1449 € - 0,1761 € | Richiedi il lead time qui |
|
5
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,2194 € - 0,2668 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4
|
0.941 in
23.9 mm
|
|
||
| 2,9261 € - 2,9261 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3842 € - 2,3842 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 0,7938 € - 0,8602 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.874 in
73.0 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,1937 € | 9463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,1135 € - 0,1297 € | 8264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
6
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0074 € - 3,0074 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.861 in
72.66 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,1675 € - 2,1675 € | 2238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.283 in
32.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1639 € - 0,1869 € | 6253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.403 in
35.63 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 1,0584 € - 1,1468 € | 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,1157 € - 3,1157 € | Richiedi il lead time qui |
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.289 in
7.33 mm
|
||
| 1,9385 € - 1,9385 € | 287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,233 € - 0,2804 € | 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,5161 € - 0,5906 € | 17479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 1,4129 € - 1,4129 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare