Menu Ricerca

Clip per fibra Naturale 32.0 mm (L) 12, 4

Contiene dodici giunti da 2,7 mm oppure quattro giunti da 4,2 mm. Si fissa con un cuscinetto adesivo fornito in dotazione oppure con una vite o un rivetto #4. Impilabili. Prodotta con materiale classificato UL94 V2
Codice articolo Essentra :

10412473

Codice articolo precedente:

OFSH-4-1-01LA

21025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 2,7493 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

137,47 €

50 x 2,7493 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Vite; Adesivo
Altezza totale 12.2 mm
Lunghezza totale 32.0 mm
Larghezza totale 32.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Numero di posizioni 12, 4
Quantità per confezione 50
Numero di feritoie 4
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci