Menu Ricerca

Clip per fibra 37.0 mm (L) 6 Nero

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with 25% glass filled material rated UL94-V0
Codice articolo Essentra :

10111802

Codice articolo precedente:

OFSH-T-6-GFBLK

21162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 2499 0,1485 €
2500 - 4999 0,1377 €
5000 + 0,1303 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

14,85 €

100 x 0,1485 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Vite
Altezza totale 6.2 mm
Lunghezza totale 37.0 mm
Larghezza totale 26.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6 caricato con vetro
Numero di posizioni 6
Quantità per confezione 100
Numero di feritoie 6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci