Menu Ricerca

Clip per fibra 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Blu Nylon 6

Adhesive mounted 16 slot fibre clip for 2.5mm wire. It can be broken into 3 separate clips (4+4+8). This item is manufactured with material rated UL94-V0
Codice articolo Essentra :

10312339

Codice articolo precedente:

EFA04-08-ASS

2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 3,197 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

319,70 €

100 x 3,197 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu
Altezza totale 6.4 mm
Lunghezza totale 72.66 mm
Larghezza totale 26.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Quantità per confezione 100
Numero di feritoie 16
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci