Menu Ricerca

Clip per fibra 26.5 mm (L) Nero

Adhesive mounted 3 slot fibre clip for 3mm wire. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Codice articolo Essentra :

10312285

Codice articolo precedente:

EFA04-02-ASS

2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 1,5135 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

151,35 €

100 x 1,5135 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio Aggancio a scatto; Adesivo
Altezza totale 4.8 mm
Lunghezza totale 26.5 mm
Larghezza totale 14.75 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6
Quantità per confezione 100
Numero di feritoie 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci