Menu Ricerca

Clip per fibra 20.6 mm (L) 6 Naturale

Optical Fibre expandable bracket. Holds up to six 3mm fibre cables. Side brackets connect with each other to provide for additional cables. Two cables fit into each slot.
Codice articolo Essentra :

10315972

Codice articolo precedente:

OFEB-3-19

2019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 2999 0,344 €
3000 - 4999 0,3183 €
5000 + 0,2844 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

344,00 €

1000 x 0,344 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Adesivo
Altezza totale 8.4 mm
Lunghezza totale 20.6 mm
Larghezza totale 20.6 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Numero di posizioni 6
Quantità per confezione 1000
Numero di feritoie 3
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci