Menu Ricerca

Portagiunti

Disponibile

Questi portagiunti per fibra ottica sono realizzati in nylon o polipropilene (PP). Sono disponibili in una varietà di configurazioni di slot e metodi di montaggio, e possono accogliere fino a 24 connessioni. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2. Le opzioni di colore sono nero, blu, verde, naturale, rosso e giallo.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Numero di feritoie Larghezza totale Altezza totale Acquista
1,5135 € - 1,5135 € 2070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
0,168 € - 0,1916 € 4853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
1,0849 € - 1,1755 € 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
2,8743 € - 2,8743 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,1485 € - 0,1805 € Richiedi il lead time qui
5
25.2 mm
15.7 mm
2,7909 € - 2,7909 € Richiedi il lead time qui
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
10315996 0,2513 € - 0,2874 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
4,9571 € - 4,9571 € 133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.0 mm
8
27.5 mm
0,2732 € - 0,2732 € 1754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,2915 € - 0,3526 € 1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
3
3,1936 € - 3,1936 € 9197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
2,7493 € - 2,7493 € 21025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,1303 € - 0,1485 € 21162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
0,161 € - 0,1846 € 14637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
3,2769 € - 3,2769 € 3892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
1,6429 € - 1,6429 € 10188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
2,8326 € - 2,8326 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,2249 € - 0,2735 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4
23.9 mm
2,4438 € - 2,4438 € 602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,529 € - 0,6054 € Richiedi il lead time qui
2
12.7 mm
  • di 2
Clip per fibra 26.5 mm (L) Nero

10312285

Fascia di prezzo
1,5135 € - 1,5135 €

Livelli di giacenza
2070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Aggancio a scatto; Adesivo
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    14.75 mm
Clip per fibra 35.63 mm 5.8 mm 12 Nero Nylon 6/6

10111789

Fascia di prezzo
0,1916 € - 0,168 €

Livelli di giacenza
4853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.8 mm
  • Lunghezza totale
    35.63 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip per fibra 35.4 mm 9.0 mm 6 Naturale PP; TPE

10316108

Fascia di prezzo
1,1755 € - 1,0849 €

Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.4 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene; elastomero termoplastico
Clip per fibra 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Nero Nylon 6

10312322

Fascia di prezzo
2,8743 € - 2,8743 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    4.8 mm
  • Lunghezza totale
    72.66 mm
  • Larghezza totale
    26.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Clip per fibra 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Naturale Nylon 6/6

10111390

Fascia di prezzo
0,1805 € - 0,1485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    15.7 mm
  • Larghezza totale
    25.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Quantità per confezione
    1000
Clip per fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Verde Nylon 6

10312773

Fascia di prezzo
2,7909 € - 2,7909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Altezza totale
    7.33 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Naturale Nylon 6/6

10315996

Fascia di prezzo
0,2874 € - 0,2513 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    5.9 mm
  • Lunghezza totale
    22.0 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
Clip per fibra 89.0 mm 27.5 mm Nero Nylon 6

10312384

Fascia di prezzo
4,9571 € - 4,9571 €

Livelli di giacenza
133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza totale
    89.0 mm
  • Larghezza totale
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Quantità per confezione
    100
Clip per fibra Naturale 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Fascia di prezzo
0,2732 € - 0,2732 €

Livelli di giacenza
1754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Vite; Adesivo
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Lunghezza totale
    32.0 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
Clip per fibra 20.6 mm (L) Naturale

10315972

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
1019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza totale
    20.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Quantità per confezione
    1000
Clip per fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Verde Nylon 6

10312766

Fascia di prezzo
3,1936 € - 3,1936 €

Livelli di giacenza
9197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Altezza totale
    7.33 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra Naturale 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Fascia di prezzo
2,7493 € - 2,7493 €

Livelli di giacenza
21025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Vite; Adesivo
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Lunghezza totale
    32.0 mm
  • Larghezza totale
    32.0 mm
Clip per fibra 37.0 mm (L) 6 Nero

10111802

Fascia di prezzo
0,1485 € - 0,1303 €

Livelli di giacenza
21162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Altezza totale
    6.2 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
Clip per fibra 37.0 mm 6.0 mm 6 Nero Nylon 6/6

10111826

Fascia di prezzo
0,1846 € - 0,161 €

Livelli di giacenza
14637 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    37.0 mm
  • Larghezza totale
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Clip per fibra 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Blu Nylon 6

10312339

Fascia di prezzo
3,2769 € - 3,2769 €

Livelli di giacenza
3892 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Lunghezza totale
    72.66 mm
  • Larghezza totale
    26.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Nero Nylon 6

10312841

Fascia di prezzo
1,6429 € - 1,6429 €

Livelli di giacenza
10188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    5.5 mm
  • Lunghezza totale
    32.6 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Giallo Nylon 6

10312780

Fascia di prezzo
2,8326 € - 2,8326 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Altezza totale
    7.33 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 4.7 mm 1.6 mm 3.0 mm Naturale Nylon 6/6

10315897

Fascia di prezzo
0,2735 € - 0,2249 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    23.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Quantità per confezione
    1000
  • Numero di feritoie
    4
Clip per fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Giallo Nylon 6

10312797

Fascia di prezzo
2,4438 € - 2,4438 €

Livelli di giacenza
602 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Altezza totale
    7.33 mm
  • Lunghezza totale
    26.5 mm
  • Larghezza totale
    17.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
Clip per fibra 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Naturale Nylon 6/6

10315989

Fascia di prezzo
0,6054 € - 0,529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Quantità per confezione
    1000