Menu Ricerca

Piedini con montaggio con perno - Base rigida in metallo

Disponibile

I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo base Colore Lunghezza filetto Diametro base Acquista
0,7226 € - 1,4305 € Richiedi il lead time qui
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
27.0 mm
0,7295 € - 1,445 € 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
45.0 mm
17.0 mm
0,7793 € - 1,8164 € 1332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
35.0 mm
30.0 mm
0,7848 € - 1,4305 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
35.0 mm
27.0 mm
0,7074 € - 0,8829 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
45.0 mm
25.0 mm
2,2755 € - 2,8283 € 1786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
105.0 mm
17.0 mm
0,4629 € - 0,9169 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Esagonale
Nero
55.0 mm
20.0 mm
0,4449 € - 0,8821 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
15.0 mm
17.0 mm
0,5665 € - 1,1229 € 4010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
17.0 mm
0,9492 € - 1,8803 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
45.0 mm
30.0 mm
1,5061 € - 2,9887 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
105.0 mm
27.0 mm
0,7378 € - 1,4624 € 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
55.0 mm
17.0 mm
0,6383 € - 1,4856 € Richiedi il lead time qui
M10
Esagonale
Nero
25.0 mm
25.0 mm
0,9064 € - 1,7961 € 5545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Esagonale
Nero
55.0 mm
27.0 mm
0,5388 € - 1,0678 € 1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
35.0 mm
17.0 mm
0,543 € - 1,0765 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
15.0 mm
25.0 mm
0,6535 € - 1,2941 € 4884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
35.0 mm
25.0 mm
0,4214 € - 0,8357 € 36600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Esagonale
Nero
25.0 mm
20.0 mm
0,7157 € - 1,7729 € 3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
45.0 mm
30.0 mm
2,4872 € - 3,0951 € 1486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Esagonale
Nero
18.0 mm
36.0 mm
  • di 5
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290767

Fascia di prezzo
1,4305 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 45.0 mm Nero

10290538

Fascia di prezzo
1,445 € - 0,7295 €

Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 35.0 mm Nero

10290910

Fascia di prezzo
1,8164 € - 0,7793 €

Livelli di giacenza
1332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 35.0 mm Nero

10290774

Fascia di prezzo
1,4305 € - 0,7848 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M10 45.0 mm Nero

10290743

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,7074 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 105.0 mm Nero

10290576

Fascia di prezzo
2,8283 € - 2,2755 €

Livelli di giacenza
1786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    105.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 20.0 mm M6 55.0 mm Nero

10290620

Fascia di prezzo
0,9169 € - 0,4629 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M8 15.0 mm Nero

10290484

Fascia di prezzo
0,8821 € - 0,4449 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290514

Fascia di prezzo
1,1229 € - 0,5665 €

Livelli di giacenza
4010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M10 45.0 mm Nero

10290927

Fascia di prezzo
1,8803 € - 0,9492 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
27.0 mm Piedini regolabili con perno di attacco M10 105.0 mm

10290828

Fascia di prezzo
2,9887 € - 1,5061 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    105.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M10 55.0 mm Nero

10290545

Fascia di prezzo
1,4624 € - 0,7378 €

Livelli di giacenza
1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M10 25.0 mm Nero

10290729

Fascia di prezzo
1,4856 € - 0,6383 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 27.0 mm M10 55.0 mm Nero

10290798

Fascia di prezzo
1,7961 € - 0,9064 €

Livelli di giacenza
5545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 17.0 mm M8 35.0 mm Nero

10290507

Fascia di prezzo
1,0678 € - 0,5388 €

Livelli di giacenza
1448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M8 15.0 mm Nero

10290675

Fascia di prezzo
1,0765 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 25.0 mm M8 35.0 mm Nero

10290699

Fascia di prezzo
1,2941 € - 0,6535 €

Livelli di giacenza
4884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 20.0 mm M6 25.0 mm Nero

10290606

Fascia di prezzo
0,8357 € - 0,4214 €

Livelli di giacenza
36600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PA
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili esagonali 30.0 mm M8 45.0 mm Nero

10290880

Fascia di prezzo
1,7729 € - 0,7157 €

Livelli di giacenza
3970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    45.0 mm
  • Materiale base
    LDPE
  • Tipo base
    Esagonale
Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M8 38.0 mm Gomma

10291610

Fascia di prezzo
3,0951 € - 2,4872 €

Livelli di giacenza
1486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    36.0 mm
  • Lunghezza perno
    38.0 mm
  • Lunghezza filetto
    18.0 mm
  • Materiale base
    Gomma