Menu Ricerca

Piedini regolabili Ottagonale 36.0 mm M8 38.0 mm Gomma

Rubber Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 36.0 mm | 1.417 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Codice articolo Essentra :

10291610

Codice articolo precedente:

499441

1486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 3,0951 €
250 - 499 2,9431 €
500 - 749 2,7911 €
750 - 999 2,6391 €
1000 + 2,4872 €
Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Diametro base 36.0 mm
Lunghezza perno 38.0 mm
Lunghezza filetto 18.0 mm
Materiale base Gomma
Tipo base Esagonale
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Gomma; acciaio
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci